Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 150, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 145.3 m³/h

003Z3772

AQ DN 150, omezovač průtoku

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [m]220.00 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak přes ventil [kPa] [max.]210 KPa
Diferenční tlak přes ventil [kPa] [min.]21 KPa
Hmotnost [kg]14.200 kg
Material DescriptionAQ DN150 dPv 21-210kPa Flow 3,96-145,30
PopisAQ DN 150, omezovač průtoku
Product line28
Produktová skupinaOstatní ventily
Průtok [m³/h] [max.]145.30 m³/h
Průtok [m³/h] [min.]3.96 m³/h
Vlastnosti
Hodnota
Průtoková teplota [°C] [max.]120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]-10 °C
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
SměrDefinováno šipkou na tělese ventilu
Třída tlakuPN 25
Typ výrobkuAQ
Uložení bateriíNo
Velikost ventiluDN 150
Výška [mm]218 mm
Výška s měřicími koncovkami [mm]248 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost20 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost16.6 Kilogram