Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 125, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 68.15 m³/h

003Z3771

AQ DN 125, omezovač průtoku

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [m]220.00 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak přes ventil [kPa] [max.]400 KPa
Diferenční tlak přes ventil [kPa] [min.]40 KPa
Hmotnost [kg]11.400 kg
Material DescriptionAQ DN125 dPv 40-400kPa Flow 5,29-68,15 m
PopisAQ DN 125, omezovač průtoku
Product line28
Produktová skupinaOstatní ventily
Průtok [m³/h] [max.]68.15 m³/h
Průtok [m³/h] [min.]5.29 m³/h
Vlastnosti
Hodnota
Průtoková teplota [°C] [max.]120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]-10 °C
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
SměrDefinováno šipkou na tělese ventilu
Třída tlakuPN 25
Typ výrobkuAQ
Uložení bateriíNo
Velikost ventiluDN 125
Výška [mm]193 mm
Výška s měřicími koncovkami [mm]223 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost22.3 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost22.3 Kilogram