Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 100, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h - 80 m³/h

003Z3767

AQ DN 100, omezovač průtoku

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [m]220.00 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak přes ventil [kPa] [max.]210 KPa
Diferenční tlak přes ventil [kPa] [min.]35 KPa
Hmotnost [kg]9.700 kg
Material DescriptionAQ DN100 dPv 35-210kPa Flow 4,30-80,00 m
PopisAQ DN 100, omezovač průtoku
Product line28
Produktová skupinaOstatní ventily
Průtok [m³/h] [max.]80.00 m³/h
Průtok [m³/h] [min.]4.30 m³/h
Vlastnosti
Hodnota
Průtoková teplota [°C] [max.]120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]-10 °C
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
SměrDefinováno šipkou na tělese ventilu
Třída tlakuPN 25
Typ výrobkuAQ
Uložení bateriíNo
Velikost ventiluDN 100
Výška [mm]167 mm
Výška s měřicími koncovkami [mm]197 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost13 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost9.8 Kilogram