Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 80, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 22.72 m³/h

003Z3765

AQ DN 80, omezovač průtoku

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [m]188.00 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak přes ventil [kPa] [max.]400 KPa
Diferenční tlak přes ventil [kPa] [min.]40 KPa
Hmotnost [kg]4.200 kg
Material DescriptionAQ DN80 dPv 40-400kPa Flow 5,29-22,72 m3
PopisAQ DN 80, omezovač průtoku
Product line28
Produktová skupinaOstatní ventily
Průtok [m³/h] [max.]22.72 m³/h
Průtok [m³/h] [min.]5.29 m³/h
Vlastnosti
Hodnota
Průtoková teplota [°C] [max.]120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]-10 °C
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
SměrDefinováno šipkou na tělese ventilu
Třída tlakuPN 25
Typ výrobkuAQ
Uložení bateriíNo
Velikost ventiluDN 80
Výška [mm]112 mm
Výška s měřicími koncovkami [mm]137 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost1 Kilogram