Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 50, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 36.32 m³/h

003Z3760

AQ DN 50, omezovač průtoku

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [m]188.00 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak přes ventil [kPa] [max.]210 KPa
Diferenční tlak přes ventil [kPa] [min.]21 KPa
Hmotnost [kg]3.700 kg
Material DescriptionAQ DN50 dPv 21-210kPa Flow 3,96-36,32 m3
PopisAQ DN 50, omezovač průtoku
Product line28
Produktová skupinaOstatní ventily
Průtok [m³/h] [max.]36.32 m³/h
Průtok [m³/h] [min.]3.96 m³/h
Vlastnosti
Hodnota
Průtoková teplota [°C] [max.]120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]-10 °C
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
SměrDefinováno šipkou na tělese ventilu
Třída tlakuPN 25
Typ výrobkuAQ
Uložení bateriíNo
Velikost ventiluDN 50
Výška [mm]106 mm
Výška s měřicími koncovkami [mm]131 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost4.2 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost4.2 Kilogram