Danfoss logo
VFH2 DN600 / VFH2 DN500

VFH2-LAO, DN 250, Klapka s pohonem, Akční člen, Zap/Vyp, PN 16

003Z6384

VFH2 -LAO DN 250, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 50 %
AplikaceVytápění a chlazení
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak [bar] [max.]10.000 bar
Frekvence [Hz]50 Hz
Hodnoty Kvs [m³/h]5550.00 m³/h
Indikátor polohyAno
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionVFH2-LAO DN250 lug on/off
Materiál lamely ventiluNerezová ocel
Materiál těla ventiluTvárná litina (DIN GGG40)
Napájecí napětí [V] AC220 V
PopisVFH2 -LAO DN 250, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
Product line28
Produktová skupinaŠkrticí ventily
Provozní točivý moment [Nm]200 N-m
Průsak [% Kvs]Průsak A
Průtoková teplota [°C] [max.]95 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]-10 °C
Ruční ovládáníAno
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.e709e4dc-f1cc-468e-9441-a3c8a1378ed9
SCIP dossier product nameMotorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN32-300
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Spotřeba energie [W]45.0 W
Teplota okolí [°C] [min.]-10 °C
Třída ochranyII
Třída ochrany IPIP67
Třída tlakuPN 16
Typ provozuAkční člen
Typ řídicího signáluZap/Vyp
Typ ventiluKlapka s pohonem
Typ výrobkuVFH2-LAO
Typy připojeníOko
Úhel rotace [°]90 °
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost ventiluDN 250
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost43.58 Kilogram
Čistá hmotnost32.38 Kilogram
Objem163.8 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162464519
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm