Danfoss logo
VFH2 DN600 / VFH2 DN500

VFH2-LAM, DN 200, Klapka s pohonem, Akční člen, Modulační, PN 16

003Z6383

VFH2-LAM DN 200, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 50 %
AplikaceVytápění a chlazení
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak [bar] [max.]10.000 bar
Frekvence [Hz]50 Hz
Hodnoty Kvs [m³/h]2692.00 m³/h
Indikátor polohyAno
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionC4C VFH2-LAM DN200 lug mod 2-10v/4-20mA
Materiál lamely ventiluNerezová ocel
Materiál těla ventiluTvárná litina (DIN GGG40)
Napájecí napětí [V] AC220 V
PopisVFH2-LAM DN 200, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16
Product line28
Produktová skupinaŠkrticí ventily
Provozní točivý moment [Nm]200 N-m
Průsak [% Kvs]Průsak A
Průtoková teplota [°C] [max.]95 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]-10 °C
Ruční ovládáníAno
SCIP dossier no.3a94b6d2-6b46-4884-8d77-44a8cab3b2d4
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameModulating VHF2 MOD butterfly valves DN32-300
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Spotřeba energie [W]45.0 W
Teplota okolí [°C] [min.]-10 °C
Třída ochranyII
Třída ochrany IPIP67
Třída tlakuPN 16
Typ provozuAkční člen
Typ řídicího signáluModulační
Typ ventiluKlapka s pohonem
Typ výrobkuVFH2-LAM
Typy připojeníOko
Úhel rotace [°]90 °
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost ventiluDN 200
Vstupní řídicí signál Y [mA]0(4) - 20 mA
Vstupní řídicí signál Y [V]0(2) - 10 V
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost32.97 Kilogram
Čistá hmotnost23.15 Kilogram
Objem115.034 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162464496
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm