VFH2-LAM, DN 80, Klapka s pohonem, Akční člen, Modulační, PN 16
003Z6374
VFH2-LAM DN 80, Butterfly valve, Motorized Modulating 4-20 mA, PN16
003Z6374
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Alternativní medium | Glykolová voda až 50 % |
| Aplikace | Vytápění a chlazení |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenční tlak [bar] [max.] | 10.000 bar |
| Frekvence [Hz] | 50 Hz |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 288.00 m³/h |
| Indikátor polohy | Ano |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | C4C VFH2-LAM DN80 lug mod 4-20mA |
| Materiál lamely ventilu | Nerezová ocel |
| Materiál těla ventilu | Tvárná litina (DIN GGG40) |
| Napájecí napětí [V] AC | 220 V |
| Popis | VFH2-LAM DN 80, Butterfly valve, Motorized Modulating 4-20 mA, PN16 |
| Product line | 28 |
| Produktová skupina | Škrticí ventily |
| Provozní točivý moment [Nm] | 50 N-m |
| Průsak [% Kvs] | Průsak A |
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 95 °C |
| Průtoková teplota [°C] [min.] | -10 °C |
| SCIP dossier no. | 3a94b6d2-6b46-4884-8d77-44a8cab3b2d4 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier product name | Modulating VHF2 MOD butterfly valves DN32-300 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Spotřeba energie [W] | 10.0 W |
| Teplota okolí [°C] [min.] | -10 °C |
| Třída ochrany | II |
| Třída ochrany IP | IP67 |
| Třída tlaku | PN 16 |
| Typ provozu | Akční člen |
| Typ řídicího signálu | Modulační |
| Typ ventilu | Klapka s pohonem |
| Typ výrobku | VFH2-LAM |
| Typy připojení | Oko |
| Úhel rotace [°] | 90 ° |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Velikost ventilu | DN 80 |
| Vstupní řídicí signál Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 7.21 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 6.47 Kilogram |
| Objem | 20.237 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162464427 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |