Danfoss logo
VFH2 DN lug worm gear

VFH2-FG, DN 600, Ruční klapka, Šnekový převod, PN 16

003Z5418

VFH2 -FG DN 600, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 50 %
AplikaceVytápění a chlazení
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak [bar] [max.]16.000 bar
Hodnoty Kvs [m³/h]36946.00 m³/h
Indikátor polohyAno
Material DescriptionVFH2-FG DN600 flange worm gear
Materiál lamely ventiluNerezová ocel
Materiál těla ventiluTvárná litina (DIN GGG40)
PopisVFH2 -FG DN 600, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
Product line28
Produktová skupinaŠkrticí ventily
Provozní točivý moment [Nm]2500 N-m
Průsak [% Kvs]Průsak A
Průtoková teplota [°C] [max.]95 °C
Vlastnosti
Hodnota
Průtoková teplota [°C] [min.]-10 °C
SCIP dossier no.794f0862-7407-4f6a-ba62-527aade0fd36
SCIP dossier product nameVHF2 manual valves Lug/Flange type Worm Gear DN350-600
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Třída tlakuPN 16
Typ provozuŠnekový převod
Typ ventiluRuční klapka
Typ výrobkuVFH2-FG
Typy připojeníPříruba
Úhel rotace [°]90 °
Uložení bateriíNo
Velikost ventiluDN 600

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost235.5 Kilogram
Čistá hmotnost235.5 Kilogram
Objem675.18 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162466704
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm