Danfoss logo
VFH2 DN lug worm gear

VFH2-LG, DN 450, Ruční klapka, Šnekový převod, PN 16

003Z5414

VFH2 -LG DN 450, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 50 %
AplikaceVytápění a chlazení
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak [bar] [max.]16.000 bar
Hodnoty Kvs [m³/h]18600.00 m³/h
Indikátor polohyAno
Material DescriptionVFH2-LG DN450 lug worm gear
Materiál lamely ventiluNerezová ocel
Materiál těla ventiluTvárná litina (DIN GGG40)
PopisVFH2 -LG DN 450, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
Product line28
Produktová skupinaŠkrticí ventily
Provozní točivý moment [Nm]1600 N-m
Průsak [% Kvs]Průsak A
Průtoková teplota [°C] [max.]95 °C
Vlastnosti
Hodnota
Průtoková teplota [°C] [min.]-10 °C
SCIP dossier no.794f0862-7407-4f6a-ba62-527aade0fd36
SCIP dossier product nameVHF2 manual valves Lug/Flange type Worm Gear DN350-600
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Třída tlakuPN 16
Typ provozuŠnekový převod
Typ ventiluRuční klapka
Typ výrobkuVFH2-LG
Typy připojeníOko
Úhel rotace [°]90 °
Uložení bateriíNo
Velikost ventiluDN 450

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost130.3 Kilogram
Čistá hmotnost130.3 Kilogram
Objem329.175 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162494967
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm