Danfoss logo
VFH2 DN lug worm gear

VFH2-LG, DN 100, Ruční klapka, Šnekový převod, PN 16

003Z5406

VFH2 -LG DN 100, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 50 %
AplikaceVytápění a chlazení
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak [bar] [max.]16.000 bar
Hodnoty Kvs [m³/h]569.00 m³/h
Indikátor polohyAno
Material DescriptionVFH2 -LG DN100 lug worm gear
Materiál lamely ventiluNerezová ocel
Materiál těla ventiluTvárná litina (DIN GGG40)
PopisVFH2 -LG DN 100, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
Product line28
Produktová skupinaŠkrticí ventily
Provozní točivý moment [Nm]50 N-m
Vlastnosti
Hodnota
Průsak [% Kvs]Průsak A
Průtoková teplota [°C] [max.]95 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]-10 °C
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Třída tlakuPN 16
Typ provozuŠnekový převod
Typ ventiluRuční klapka
Typ výrobkuVFH2-LG
Typy připojeníOko
Úhel rotace [°]90 °
Uložení bateriíNo
Velikost ventiluDN 100

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost10.49 Kilogram
Čistá hmotnost10.49 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem17.8 Liter
EAN/UPC5715162466599