Danfoss logo
VFH2 lug handle

VFH2-LH, DN 80, Ruční klapka, Páka, PN 16

003Z5402

VFH2 -LH DN 80, Butterfly valve, Manual - handle, PN16

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 50 %
AplikaceVytápění a chlazení
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak [bar] [max.]16.000 bar
Hodnoty Kvs [m³/h]288.00 m³/h
Indikátor polohyAno
Material DescriptionVFH2-LH DN80 lug handle
Materiál lamely ventiluNerezová ocel
Materiál těla ventiluTvárná litina (DIN GGG40)
PopisVFH2 -LH DN 80, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
Product line28
Produktová skupinaŠkrticí ventily
Provozní točivý moment [Nm]29 N-m
Vlastnosti
Hodnota
Průsak [% Kvs]Průsak A
Průtoková teplota [°C] [max.]95 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]-10 °C
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Třída tlakuPN 16
Typ provozuPáka
Typ ventiluRuční klapka
Typ výrobkuVFH2-LH
Typy připojeníOko
Úhel rotace [°]90 °
Uložení bateriíNo
Velikost ventiluDN 80

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost6.26 Kilogram
Čistá hmotnost6.26 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem15.096 Liter
EAN/UPC5715162466544