Danfoss logo
VFH2-WG-L

VFH2-WG, DN 350, Ruční klapka, Šnekový převod, PN 16

003Z2412

VFH2 -WG DN 350, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 50 %
AplikaceVytápění a chlazení
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak [bar] [max.]16.000 bar
Hodnoty Kvs [m³/h]10212.00 m³/h
Indikátor polohyAno
Material DescriptionDN350 Worm gear manual, PN16, 16Bar
Materiál lamely ventiluNylon coated
Materiál těla ventiluTvárná litina (DIN GGG40)
PopisVFH2 -WG DN 350, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16
Product line28
Produktová skupinaŠkrticí ventily
Provozní točivý moment [Nm]600 N-m
Průsak [% Kvs]Průsak A
Průtoková teplota [°C] [max.]95 °C
Vlastnosti
Hodnota
Průtoková teplota [°C] [min.]-10 °C
SCIP dossier no.f0e7124b-601c-40c5-8d30-1a4a024dae92
SCIP dossier product nameVHF2 manual valves Wafer type Worm Gear DN350-600
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Třída tlakuPN 16
Typ provozuŠnekový převod
Typ ventiluRuční klapka
Typ výrobkuVFH2-WG
Typy připojeníTěsnicí membrána
Úhel rotace [°]90 °
Uložení bateriíNo
Velikost ventiluDN 350

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost45.19 Kilogram
Čistá hmotnost45.19 Kilogram
Objem231.168 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5710104522098
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm