Danfoss logo
VFH2-WG-L

VFH2-WG, DN 100, Ruční klapka, Šnekový převod, PN 16

003Z2406

VFH2 -WG DN 100, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 50 %
AplikaceVytápění a chlazení
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak [bar] [max.]16.000 bar
Hodnoty Kvs [m³/h]569.00 m³/h
Indikátor polohyAno
Material DescriptionDN100 Worm gear manual, PN16, 16Bar
Materiál lamely ventiluNylon coated
Materiál těla ventiluTvárná litina (DIN GGG40)
PopisVFH2 -WG DN 100, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16
Product line28
Produktová skupinaŠkrticí ventily
Provozní točivý moment [Nm]50 N-m
Vlastnosti
Hodnota
Průsak [% Kvs]Průsak A
Průtoková teplota [°C] [max.]95 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]-10 °C
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Třída tlakuPN 16
Typ provozuŠnekový převod
Typ ventiluRuční klapka
Typ výrobkuVFH2-WG
Typy připojeníTěsnicí membrána
Úhel rotace [°]90 °
Uložení bateriíNo
Velikost ventiluDN 100

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost9.94 Kilogram
Čistá hmotnost9.94 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem21.017 Liter
EAN/UPC5710104522036