Danfoss logo
VFH2-WH-R

VFH2-WH, DN 50, Ruční klapka, Páka, PN 16

003Z2400

VFH2 -WH DN 50, Butterfly valve, Manual - handle, PN16

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 50 %
AplikaceVytápění a chlazení
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak [bar] [max.]16.000 bar
Hodnoty Kvs [m³/h]82.00 m³/h
Indikátor polohyAno
Material DescriptionDN50 Handle manual, PN16, 16Bar
Materiál lamely ventiluNylon coated
Materiál těla ventiluTvárná litina (DIN GGG40)
PopisVFH2 -WH DN 50, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
Product line28
Produktová skupinaŠkrticí ventily
Provozní točivý moment [Nm]50 N-m
Vlastnosti
Hodnota
Průsak [% Kvs]Průsak A
Průtoková teplota [°C] [max.]95 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]-10 °C
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Třída tlakuPN 16
Typ provozuPáka
Typ ventiluRuční klapka
Typ výrobkuVFH2-WH
Typy připojeníTěsnicí membrána
Úhel rotace [°]90 °
Uložení bateriíNo
Velikost ventiluDN 50

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost3.06 Kilogram
Čistá hmotnost3.06 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem9.016 Liter
EAN/UPC5710104521978