Danfoss logo
VFH2-WAO_WAM_R

VFH2-WAO, DN 400, Klapka s pohonem, Akční člen, Zap/Vyp, PN 16

003Z2390

VFH2 -WAO DN 400, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 50 %
AplikaceVytápění a chlazení
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak [bar] [max.]10.000 bar
Frekvence [Hz]50 Hz
Hodnoty Kvs [m³/h]14042.00 m³/h
Indikátor polohyNe
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionDN400 butterfly valve on/off
Materiál lamely ventiluNylon coated
Materiál těla ventiluTvárná litina (DIN GGG40)
Napájecí napětí [V] AC220 V
PopisVFH2 -WAO DN 400, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
Product line28
Produktová skupinaŠkrticí ventily
Provozní točivý moment [Nm]1000 N-m
Průsak [% Kvs]Průsak A
Průtoková teplota [°C] [max.]95 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]-10 °C
Ruční ovládáníAno
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.eca27890-9bdc-44a4-9a25-3193e42b806c
SCIP dossier product nameMotorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN350-600
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Spotřeba energie [W]140.0 W
Teplota okolí [°C] [min.]-10 °C
Třída ochranyII
Třída ochrany IPIP67
Třída tlakuPN 16
Typ provozuAkční člen
Typ řídicího signáluZap/Vyp
Typ ventiluKlapka s pohonem
Typ výrobkuVFH2-WAO
Typy připojeníTěsnicí membrána
Úhel rotace [°]90 °
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost ventiluDN 400
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost98.85 Kilogram
Čistá hmotnost79.9 Kilogram
Objem237.805 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5710104521879
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm