Danfoss logo
VFH2-WAO_WAM_R

VFH2-WAM, DN 350, Klapka s pohonem, Akční člen, Modulační, PN 16

003Z2389

VFH2-WAM DN 350, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 50 %
AplikaceVytápění a chlazení
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak [bar] [max.]10.000 bar
Frekvence [Hz]50 Hz
Hodnoty Kvs [m³/h]10212.00 m³/h
Indikátor polohyAno
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionC4C DN350 butterfly valve Mod
Materiál lamely ventiluNylon coated
Materiál těla ventiluTvárná litina (DIN GGG40)
Napájecí napětí [V] AC220 V
PopisVFH2-WAM DN 350, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16
Product line28
Produktová skupinaŠkrticí ventily
Provozní točivý moment [Nm]600 N-m
Průsak [% Kvs]Průsak A
Průtoková teplota [°C] [max.]95 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]-10 °C
Ruční ovládáníAno
SCIP dossier no.3efed8bb-c648-43ce-bc97-b5753c84a4a5
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameModulating VHF2 MOD butterfly valves DN350-600
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Spotřeba energie [W]90.0 W
Teplota okolí [°C] [min.]-10 °C
Třída ochranyII
Třída ochrany IPIP67
Třída tlakuPN 16
Typ provozuAkční člen
Typ řídicího signáluModulační
Typ ventiluKlapka s pohonem
Typ výrobkuVFH2-WAM
Typy připojeníTěsnicí membrána
Úhel rotace [°]90 °
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost ventiluDN 350
Vstupní řídicí signál Y [mA]0(4) - 20 mA
Vstupní řídicí signál Y [V]0(2) - 10 V
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost59.56 Kilogram
Čistá hmotnost44.49 Kilogram
Objem145.306 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5710104521862
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm