Danfoss logo
VFH2-WAO_WAM_R

VFH2-WAM, DN 50, Klapka s pohonem, Akční člen, Modulační, PN 16

003Z2367

VFH2-WAM DN 50, Butterfly valve, Motorized Modulating 2-10 V, PN16

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 50 %
AplikaceVytápění a chlazení
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak [bar] [max.]10.000 bar
Frekvence [Hz]50 Hz
Hodnoty Kvs [m³/h]82.00 m³/h
Indikátor polohyAno
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionC4C DN50 butterfly valve Mod2-10V
Materiál lamely ventiluNylon coated
Materiál těla ventiluTvárná litina (DIN GGG40)
Napájecí napětí [V] AC220 V
PopisVFH2-WAM DN 50, Butterfly valve, Motorized Modulating 2-10 V, PN16
Product line28
Produktová skupinaŠkrticí ventily
Provozní točivý moment [Nm]50 N-m
Průsak [% Kvs]Průsak A
Průtoková teplota [°C] [max.]95 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]-10 °C
Ruční ovládáníAno
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.3a94b6d2-6b46-4884-8d77-44a8cab3b2d4
SCIP dossier product nameModulating VHF2 MOD butterfly valves DN32-300
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Spotřeba energie [W]10.0 W
Teplota okolí [°C] [min.]-10 °C
Třída ochranyII
Třída ochrany IPIP67
Třída tlakuPN 16
Typ provozuAkční člen
Typ řídicího signáluModulační
Typ ventiluKlapka s pohonem
Typ výrobkuVFH2-WAM
Typy připojeníTěsnicí membrána
Úhel rotace [°]90 °
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost ventiluDN 50
Vstupní řídicí signál Y [V]0(2) - 10 V
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost6.2 Kilogram
Čistá hmotnost5.51 Kilogram
Objem13.276 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5710104521633
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm