Danfoss logo
AI099786471270en_Prod_Icon_.svg

CCR3+

003Z0396

CCR3+Regulátor, regulátor zpáteční teploty a zadání teploty
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Řešení pro jednotrubkové soustavy

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Datové komunikační protokolyModbus RTU RS485Modbus TCP/IP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
InstalaceDIN lišta 35 mm
Label productYes
Material DescriptionCCR3+ Controller
Počet regulovaných stoupaček (paralelní připojení)36
Počet regulovaných stoupaček (základní)20
PopisCCR3+Regulátor, regulátor zpáteční teploty a zadání teploty
Product line28
Produktová skupinaJedno-trubkové řešení
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Spotřeba energie (pohotovostní režim) [VA]10.0 W
Třída ochrany IPIP20
Typ algoritmuPWM
Typ servopohonuNO (normálně otevřen)
Typ výrobkuCCR3+
Uložení bateriíNo
Výstupní signál alarmu [A]1.000 A
Výstupní signál alarmu DC [V]24 V
Výstupní signál k servopohonům [A]1.0 A
Výstupní signál k servopohonům [V]24 V

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.448 Kilogram
Čistá hmotnost0.3 Kilogram
Objem1.309 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428512732
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm