Danfoss logo
MTCV-B_003Z4515_003Z2021_L

MTCV PURE, Verze: A, DN 15

003Z6515

MTCV PURE A VERSION DN15

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Dezinfekční funkceNe
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak přes ventil [kPa] [max.]100 KPa
Hodnoty Kvs [m³/h]1.50 m³/h
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionMTCV PURE A VERSION DN15
Materiál těla ventiluRg+
PopisMTCV PURE A VERSION DN15
Product line28
Produktová skupinaVyvážení rozvodůteplé vody
Průtoková teplota [°C] [max.]100 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [max.]60 °C
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah nastavení teploty [°C] [min.]35 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Tovární nastavení [°C]50 °C
Třída tlakuPN 10
Typ schváleníN/A
Typ výrobkuMTCV PURE
Typy připojeníVnitřní závit ISO 7/1Rp ¾
Uložení bateriíNo
Velikost ventiluDN 15
VerzeA

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.567 Kilogram
Čistá hmotnost0.533 Kilogram
Objem0.534 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162502785
Proposition 65No significant risk