Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV, Verze: A, DN 15

003Z0535

MTCV DN 15, Verze A, retrofit, multifunkční termostatický cirkulační ventil

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Dezinfekční funkceNe
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak přes ventil [kPa] [max.]100 KPa
Hodnoty Kvs [m³/h]1.50 m³/h
Material DescriptionMTCV A VERSION DN15 Rg5, retrofit
Materiál těla ventiluRg5
PopisMTCV DN 15, Verze A, retrofit, multifunkční termostatický cirkulační ventil
Product line28
Produktová skupinaVyvážení rozvodůteplé vody
Průtoková teplota [°C] [max.]100 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [max.]60 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [min.]35 °C
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Tovární nastavení [°C]50 °C
Třída tlakuPN 10
Typ schváleníN/A
Typ výrobkuMTCV
Typy připojeníVnitřní závit ISO 7/1Rp ½
Uložení bateriíNo
Velikost ventiluDN 15
VerzeA

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.584 Kilogram
Čistá hmotnost0.584 Kilogram
Objem0.535 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5710104011455
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm