Danfoss logo
AI168386477531en_Dim_Draw_.svg

CCR2+

003Z3851

Regulátor CCR2+, řízení procesu dezinfekce azáznam teploty

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Datové komunikační protokolyModbus RTU RS485Modbus TCP/IP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
InstalaceDIN lišta 35 mm
Label productYes
Material DescriptionCCR2+ Controller
PopisRegulátor CCR2+, řízení procesu dezinfekce azáznam teploty
Product line28
Produktová skupinaVyvážení rozvodůteplé vody
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Spotřeba energie (pohotovostní režim) [VA]10.0 W
Teplota okolí [°C] [max.]50 °C
Teplota okolí [°C] [min.]0 °C
Třída ochrany IPIP20
Typ výrobkuCCR2+
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.442 Kilogram
Čistá hmotnost0.3 Kilogram
Objem2.053 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428512718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm