CDT, DN 32, Vnitřní závit
003Z7694
CDT DN 32, vnitřní závit, uzavírací ventil
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Partnerské ventily
003Z7694
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenční tlak přes ventil [kPa] [max.] | 150 KPa |
| Funkce uzavření | Ano |
| Funkce vypouštění | Ne |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Material Description | CDT DN 32 int. thread |
| Materiál těla ventilu | Mosaz |
| Montážní poloha | Přívodní potrubí |
| Nastavovací stupnice | Ne |
| Omezení průtoku | Ano |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Popis | CDT DN 32, vnitřní závit, uzavírací ventil |
| Product line | 28 |
| Produktová skupina | Automatické vyvážení |
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 120 °C |
| Průtoková teplota [°C] [min.] | -20 °C |
| Třída tlaku | PN 16 |
| Typ výrobku | CDT |
| Typy připojení | Vnitřní závit |
| Velikost ventilu | DN 32 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.336 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.336 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 8.573 Liter |
| EAN/UPC | 5710104095585 |