Danfoss logo
ASV-I 003L7641

CNT, DN 15, Vnitřní závit

003Z7641

CNT DN 15, vnitřní závit, seřizovací ventil
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Partnerské ventily

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak přes ventil [kPa] [max.]150 KPa
Funkce uzavřeníAno
Funkce vypouštěníNe
Hodnoty Kvs [m³/h]160.00 m³/h
Material DescriptionCNT DN 15 int. thread
Materiál těla ventiluMosaz
Montážní polohaPřívodní potrubí
Nastavovací stupniceAno
Omezení průtokuAno
PopisCNT DN 15, vnitřní závit, seřizovací ventil
Vlastnosti
Hodnota
Product line28
Produktová skupinaAutomatické vyvážení
Průtoková teplota [°C] [max.]120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]-20 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Třída tlakuPN 16
Typ výrobkuCNT
Typy připojeníVnitřní závit
Uložení bateriíNo
Velikost ventiluDN 15

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.34 Kilogram
Čistá hmotnost0.34 Kilogram
Objem1.756 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5710104095509
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm