Danfoss logo
ASV-M 003L7682

ASV-M, DN 40, Vnitřní závit

003L7685

ASV-M DN 40, vnitřní závit, uzavírací ventil

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak přes ventil [kPa] [max.]150 KPa
Funkce uzavřeníAno
Funkce vypouštěníNe
Hodnoty Kvs [m³/h]10.00 m³/h
Material DescriptionASV-M DN 40 INT.THR.
Materiál těla ventiluMosaz
Montážní polohaPřívodní potrubí
Nastavovací stupniceNe
Omezení průtokuAno
PopisASV-M DN 40, vnitřní závit, uzavírací ventil
Product line28
Produktová skupinaAutomatické vyvážení
Vlastnosti
Hodnota
Průtoková teplota [°C] [max.]120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]-20 °C
SCIP dossier no.4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
SCIP dossier product name"ASV-I/M"
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Třída tlakuPN 16
Typ výrobkuASV-M
Typy připojeníVnitřní závit
Uložení bateriíNo
Velikost ventiluDN 40
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.504 Kilogram
Čistá hmotnost1.504 Kilogram
Objem8.316 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421528051
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm