ASV-M, DN 25, Vnitřní závit
003L7683
ASV-M DN 25, vnitřní závit, uzavírací ventil
003L7683
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenční tlak přes ventil [kPa] [max.] | 150 KPa |
| Funkce uzavření | Ano |
| Funkce vypouštění | Ne |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Material Description | ASV-M DN 25 INT. THR. |
| Materiál těla ventilu | Mosaz |
| Montážní poloha | Přívodní potrubí |
| Nastavovací stupnice | Ne |
| Omezení průtoku | Ano |
| Popis | ASV-M DN 25, vnitřní závit, uzavírací ventil |
| Product line | 28 |
| Produktová skupina | Automatické vyvážení |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 120 °C |
| Průtoková teplota [°C] [min.] | -20 °C |
| SCIP dossier no. | 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3 |
| SCIP dossier product name | "ASV-I/M" |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Třída tlaku | PN 16 |
| Typ výrobku | ASV-M |
| Typy připojení | Vnitřní závit |
| Uložení baterií | No |
| Velikost ventilu | DN 25 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.86 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.84 Kilogram |
| Objem | 5.421 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421528037 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |