Danfoss logo
ASV-D-product-category

ASV-D

ASV-D je partnerský ventil, který se používá s dynamickými vyvažovacími ventily ASV-PV/P nebo AB-PM pro regulaci diferenčního tlaku ve stoupačkách.
ASV-BD je kombinovaný uzavírací ventil s přednastavením a celou řadou unikátních funkcí.
Vzhledem k obousměrné funkci ventilu ASV-D lze ventil použít uvnitř nebo vně regulovaného okruhu.

Features and benefits

  • Vysoké hodnoty Kv pro malé tlakové ztráty
  • Funkce obousměrného ventilu
  • Číselná stupnice přednastavení viditelná z více úhlů
  • Snadné zajištění přednastavení
  • Vestavěné měřicí koncovky pro jehly o průměru 3 mm
  • Demontovatelná rukojeť pro snadnou montáž
  • Funkce uzavírání oddělená od nastavování
  • Barevný ukazatel otevřeno/zavřeno