Danfoss logo
ASV-BD 003Z4041

ASV-BD PURE, DN 15, Vnitřní závit

003Z4941

ASV-BD, DN 15, Internal thread

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak přes ventil [kPa] [min.]10 KPa
Funkce uzavřeníAno
Funkce vypouštěníVolitelné příslušenství
Hodnoty Kvs [m³/h]3.00 m³/h
Kompatibilní s RoHSOut of scope
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionASV-BD PURE DN15 G½"
Montážní polohaPřívodní potrubí
Nastavovací stupniceAno
Omezení průtokuAno
PopisASV-BD, DN 15, Internal thread
Product line28
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaAutomatické vyvážení
Průtoková teplota [°C] [max.]120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]-20 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Třída tlakuPN 20
Typ výrobkuASV-BD PURE
Typy připojeníVnitřní závit
Uložení bateriíNo
Velikost ventiluDN 15
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.818 Kilogram
Čistá hmotnost0.806 Kilogram
Objem2.189 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162508756
Proposition 65No significant risk