Danfoss logo
UNTIMED-HP22-TPOneB-WB

UK Regulační sady

087N9518NF

UNTIMED-TPOneM-TPOneB-HP22(2)-WB

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
1 Hmotnost primárního akumulátoru kg0.022 kg
1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg0.044 kg
Centrum zapojeníWC4B
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionUNTIMED-TPOneM-TPOneB-HP22(2)-WB
Počet baterií2
PopisUNTIMED-TPOneM-TPOneB-HP22(2)-WB
Product line03
Produktová skupinaUK Regulační sady
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Typ časové regulaceBEZ NAČASOVÁNÍ
Typ nebo název baterieAlkaline AA (LR6/ZR6)
Typ prostorového termostatuTPOneM + TPOneB
Typ výrobkuDalší sady
Uložení bateriíYes
V rozsahu platnosti WEEEYes
Ventil se servopohonem2 x HP22

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.86 Kilogram
Čistá hmotnost2.85 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem7.894 Liter
EAN/UPC5714279436099