Danfoss logo
087N9518MP

UK Regulační sady

087N9518MP

UNTIMED-TPOneM-HP22(2)-TPOneRF+RX-1S-WB
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Control packs

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
1 Hmotnost primárního akumulátoru kg0.001
1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg0.001
2 Hmotnost sekundárního akumulátoru kg0.022
2 SOUČET hmotnosti sekundárního akumulátoru kg0.044
Centrum zapojeníWC4B
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Druhá baterie Počet baterií2
Druhá baterie Typ nebo názevAlkaline AA
Hmotnost baterie1 g
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionUNTIMED-TPOneM-HP22(2)-TPOneRF+RX-1S-WB
Napětí sekundární baterie1.5 V
Vlastnosti
Hodnota
Počet baterií1
PopisUNTIMED-TPOneM-HP22(2)-TPOneRF+RX-1S-WB
PřijímačeRX1-S
Product line03
Produktová skupinaUK Regulační sady
Sekundární akumulátor Hmotnost na akumulátor23 g
Typ časové regulaceBEZ NAČASOVÁNÍ
Typ nebo název baterieCoin battery Manganese Lithium (CR1220)Alkaline AA (LR6/ZR6)
Typ prostorového termostatuTPOneM + TPOneRF
Typ výrobkuDalší sady
Uložení bateriíYes
V rozsahu platnosti WEEEYes

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.95 Kilogram
Čistá hmotnost2.95 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem8.348 Liter
EAN/UPC5714279436075