UK Regulační sady
087N8500LD
FP715-RET2000B-RF + RX-1S Combi pack
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Control packs
087N8500LD
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| 1 Hmotnost primárního akumulátoru kg | 0.003 |
| 1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg | 0.003 |
| 2 Hmotnost sekundárního akumulátoru kg | 0.023 |
| 2 SOUČET hmotnosti sekundárního akumulátoru kg | 0.046 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druhá baterie Počet baterií | 2 |
| Druhá baterie Typ nebo název | Alkaline AA |
| Hmotnost baterie | 3 g |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | FP715-RET2000B-RF + RX-1S Combi pack |
| Médium | N |
| Napětí sekundární baterie | 1.5 V |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Počet baterií | 1 |
| Popis | FP715-RET2000B-RF + RX-1S Combi pack |
| Přijímače | RX1S |
| Product line | 03 |
| Produktová skupina | UK Regulační sady |
| Sekundární akumulátor Hmotnost na akumulátor | 23 g |
| Typ časové regulace | FP715 |
| Typ nebo název baterie | Lithium Manganese dioxide (CR2354) |
| Typ prostorového termostatu | RET2000BRF |
| Typ výrobku | Další sady |
| Uložení baterií | Yes |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.752 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.752 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 1.249 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5013567423026 |