UK Regulační sady
087N6520ND
UNTIMED-HP22(2)-TPOneB(2)-ARV22-WB
087N6520ND
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| 1 Hmotnost primárního akumulátoru kg | 0.022 kg |
| 1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg | 0.044 kg |
| Centrum zapojení | WC4B |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | UNTIMED-HP22(2)-TPOneB(2)-ARV22-WB |
| Počet baterií | 2 |
| Popis | UNTIMED-HP22(2)-TPOneB(2)-ARV22-WB |
| Product line | 03 |
| Produktová skupina | UK Regulační sady |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| TRV | ARV22 |
| Typ časové regulace | BEZ NAČASOVÁNÍ |
| Typ nebo název baterie | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Typ prostorového termostatu | 2 x TPOneB |
| Typ výrobku | Další sady |
| Uložení baterií | Yes |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Ventil se servopohonem | 2 x HP22 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 3.069 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 2.778 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 7.993 Liter |
| EAN/UPC | 5013567424214 |