Danfoss logo
UNTIMED-HP22-TPOneB-WB

UK Regulační sady

087N6520MY

UNTIMED-HP22(2)-TPOneM(2)-WB

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
1 Hmotnost primárního akumulátoru kg0.001
1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg0.001
Centrum zapojeníWC4B
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Hmotnost baterie1 g
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionUNTIMED-HP22(2)-TPOneM(2)-WB
Počet baterií1
PopisUNTIMED-HP22(2)-TPOneM(2)-WB
Product line03
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaUK Regulační sady
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Typ časové regulaceBEZ NAČASOVÁNÍ
Typ nebo název baterieCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Typ prostorového termostatu2 x TPOneM
Typ výrobkuDalší sady
Uložení bateriíYes
V rozsahu platnosti WEEEYes
Ventil se servopohonem2 x HP22

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2808 Gram
Čistá hmotnost2389 Gram
Vlastnosti
Hodnota
Objem8.05 Liter
EAN/UPC5013567424085