Danfoss logo
UNTIMED-HP22-TP5000M-WB

UK Regulační sady

087N6520H4

UNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Control packs

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
1 Hmotnost primárního akumulátoru kg0.003
1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg0.006
2 Hmotnost sekundárního akumulátoru kg0.023
2 SOUČET hmotnosti sekundárního akumulátoru kg0.092
Centrum zapojeníWC4B
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Druhá baterie Počet baterií4
Druhá baterie Typ nebo názevAlkaline AA
Hmotnost baterie3 g
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionUNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB
Napětí sekundární baterie1.5 V
Vlastnosti
Hodnota
Počet baterií2
PopisUNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB
Product line03
Produktová skupinaUK Regulační sady
Sekundární akumulátor Hmotnost na akumulátor23 g
Typ časové regulaceBEZ NAČASOVÁNÍ
Typ nebo název baterieLithium Manganese dioxide (CR2354)
Typ prostorového termostatuTP5000
Typ výrobkuDalší sady
Uložení bateriíYes
V rozsahu platnosti WEEEYes
Ventil se servopohonem2 x HP22

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.742 Kilogram
Čistá hmotnost2.389 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem7.781 Liter
EAN/UPC5013567420025