Danfoss logo
087N650040+WB

UK Regulační sady

087N650052

FP715-HP22-RMT-WB
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Control packs

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
1 Hmotnost primárního akumulátoru kg0.006
1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg0.006
Centrum zapojeníWC4B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hmotnost baterie3 g
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionFP715-HP22-RMT-WB
MédiumN
Počet baterií1
PopisFP715-HP22-RMT-WB
Vlastnosti
Hodnota
Product line03
Produktová skupinaUK Regulační sady
Typ časové regulaceFP715
Typ nebo název baterieLithium Manganese dioxide (CR2354)
Typ prostorového termostatuRMT230
Typ výrobkuDalší sady
Uložení bateriíYes
V rozsahu platnosti WEEEYes
Ventil se servopohonemHP22

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.755 Kilogram
Čistá hmotnost1.569 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem7.664 Liter
EAN/UPC5013567992423