UK Regulační sady
087N6312
UNTIMED-HP22(2)-TP5001M(2)-WB
087N6312
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Centrum zapojení | WC4B |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | UNTIMED-HP22(2)-TP5001M(2)-WB |
| Popis | UNTIMED-HP22(2)-TP5001M(2)-WB |
| Product line | 03 |
| Produktová skupina | UK Regulační sady |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Typ časové regulace | BEZ NAČASOVÁNÍ |
| Typ prostorového termostatu | 2 x TP5001M |
| Typ výrobku | Další sady |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Ventil se servopohonem | 2 x HP22 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 2.72 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 2.72 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 7.056 Liter |
| EAN/UPC | 5714279394139 |