Danfoss logo
FP720_TS710_RET1001M

UK Regulační sady

087N6307

TS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Control packs

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
1 Hmotnost primárního akumulátoru kg0.001
1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg0.001
Centrum zapojeníWC4B
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Hmotnost baterie1 g
Material DescriptionTS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB
Počet baterií1
PopisTS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB
Vlastnosti
Hodnota
Product line03
Produktová skupinaUK Regulační sady
Typ časové regulaceTS710
Typ nebo název baterieCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Typ prostorového termostatu2 x RET1001M
Typ výrobkuDalší sady
Uložení bateriíYes
Ventil se servopohonem2 x HP22

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.787 Kilogram
Čistá hmotnost2.7 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem8.064 Liter
EAN/UPC5714279392999