UK Regulační sady
087N6306
TS710-RET2001RF+RX1S
087N6306
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| 1 Hmotnost primárního akumulátoru kg | 0.001 |
| 1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg | 0.001 |
| 2 Hmotnost sekundárního akumulátoru kg | 0.022 |
| 2 SOUČET hmotnosti sekundárního akumulátoru kg | 0.044 |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| Druhá baterie Počet baterií | 2 |
| Druhá baterie Typ nebo název | Alkaline AA |
| Hmotnost baterie | 1 g |
| Material Description | TS710-RET2001RF+RX1S |
| Napětí sekundární baterie | 1.5 V |
| Počet baterií | 1 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Popis | TS710-RET2001RF+RX1S |
| Přijímače | RX1-S |
| Product line | 03 |
| Produktová skupina | UK Regulační sady |
| Sekundární akumulátor Hmotnost na akumulátor | 23 g |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Typ časové regulace | TS710 |
| Typ nebo název baterie | Coin battery Manganese Lithium (CR1220)Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Typ prostorového termostatu | RET2001RF |
| Typ výrobku | Další sady |
| Uložení baterií | Yes |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.966 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.575 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 7.185 Liter |
| EAN/UPC | 5714279393804 |