UK Regulační sady
087N6303
FP720-HS3-ATC-RET1001M-WB
087N6303
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| 1 Hmotnost primárního akumulátoru kg | 0.001 |
| 1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg | 0.001 |
| Centrum zapojení | WC4B |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Hmotnost baterie | 1 g |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | FP720-HS3-ATC-RET1001M-WB |
| Počet baterií | 1 |
| Popis | FP720-HS3-ATC-RET1001M-WB |
| Product line | 03 |
| Produktová skupina | UK Regulační sady |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Termostat válce | ATC |
| Typ časové regulace | FP720 |
| Typ nebo název baterie | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Typ prostorového termostatu | RET1001M |
| Typ výrobku | Další sady |
| Uložení baterií | Yes |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Ventil se servopohonem | HS3 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 2.254 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 2.121 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 7.488 Liter |
| EAN/UPC | 5714279393699 |