Danfoss logo
FP720_TS710_RET12001RF+RX1S

UK Regulační sady

087N6301

FP720-HP22(2)-ATC-RET2001RF+RX1S-WB

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
1 Hmotnost primárního akumulátoru kg0.001
1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg0.001
2 Hmotnost sekundárního akumulátoru kg0.022
2 SOUČET hmotnosti sekundárního akumulátoru kg0.044
Centrum zapojeníWC4B
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Druhá baterie Počet baterií2
Druhá baterie Typ nebo názevAlkaline AA
Hmotnost baterie1 g
Material DescriptionFP720-HP22(2)-ATC-RET2001RF+RX1S-WB
Napětí sekundární baterie1.5 V
Počet baterií1
PopisFP720-HP22(2)-ATC-RET2001RF+RX1S-WB
Vlastnosti
Hodnota
PřijímačeRX1-S
Product line03
Produktová skupinaUK Regulační sady
Sekundární akumulátor Hmotnost na akumulátor23 g
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Termostat válceATC
Typ časové regulaceFP720
Typ nebo název baterieCoin battery Manganese Lithium (CR1220)Alkaline AA (LR6/ZR6)
Typ prostorového termostatuRET2001RF
Typ výrobkuDalší sady
Uložení bateriíYes
Ventil se servopohonem2 x HP22

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost3.048 Kilogram
Čistá hmotnost2.91 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem7.941 Liter
EAN/UPC5714279393521