Heat exchanger
089F2112
Heat exchanger
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Příslušenství pro rekuperační ventilaci
089F2112
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Jmenovité impulsní napětí [kV] | 0.1 kV |
| Material Description | Heat Exchanger |
| Popis | Heat exchanger |
| Použití | V1.60, V1.60-R |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Ventilation Accessories and Spare Parts |
| Typ výrobku | Spare Parts for Danfoss Air Units |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 4 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 4 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 10.334 Liter |
| EAN/UPC | 5702425239106 |