Front Cover V1.60 w/stickers & gasket
089F2111
Front Cover V1.60 w/stickers & gasket
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Příslušenství pro rekuperační ventilaci
089F2111
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Front Cover V1.60 w/stickers & gasket |
| Popis | Front Cover V1.60 w/stickers & gasket |
| Použití | V1.60, V1.60-R |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Ventilation Accessories and Spare Parts |
| Typ výrobku | Spare Parts for Danfoss Air Units |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 3 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 3 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425239090 |