Time strip for V1.25 & V1.60 (10 pcs)
089F2029
Time strip for V1.25 & V1.60 (10 pcs)
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Příslušenství pro rekuperační ventilaci
089F2029
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Time strip for V1.25 & V1.60 (10 pcs) |
| Popis | Time strip for V1.25 & V1.60 (10 pcs) |
| Použití | V1.60, V1.60-R, V1.25, V1.25-R |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Ventilation Accessories and Spare Parts |
| Typ výrobku | Spare Parts for Danfoss Air Units |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.2 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.2 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425229862 |