Danfoss logo
Spare Parts for Danfoss Air Units_089F0263

Wall Bracket.

089F0263

Wall Bracket.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Příslušenství pro rekuperační ventilaci

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Descriptionconnection bracket
PopisWall Bracket.
Použitíw1, w2
Product line67
Produktová skupinaVentilační příslušenství a náhradní díly
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka [mm]530.00 mm
Typ výrobkuNáhradní díly pro vzduchové jednotky Danfoss
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.52 Kilogram
Čistá hmotnost0.52 Kilogram
Objem2.705 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702420094700
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm