Danfoss logo
CCM-module 089F0257

DANFOSS CCM Module

089F0257

Bezdrátový, Z- wave

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaBílá RAL 9010
Bezdrátový přenos [m] [max.]30 m
Bezdrátový standartZ- wave
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hloubka [mm]26 mm
Material DescriptionDANFOSS CCM Module
PopisDANFOSS CCM Module
Použitíw1, w2, a2, a3
Product line67
Produktová skupinaVentilační příslušenství a náhradní díly
Vlastnosti
Hodnota
RozhraníBezdrátový
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s EU RoHSYes
Šířka [mm]80.00 mm
Typ napájecího napětínapájecí jednotka
Typ výrobkuŘízení pro jednotky Danfoss Air
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výška [mm]80 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.092 Kilogram
Čistá hmotnost0.09 Kilogram
Objem0.381 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702420094649
Proposition 65No significant risk