Danfoss logo
XBDW22H-2-20/20_8_16_G_2G3/4(DW-C) i-p72

Mikrodeskový výměník tepla, XBDW22H-2, Počet desek: 40

079G1740

16 bar, Pájecí materiál: Měď

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Celková šířka [mm]119 mm
Celková výška bez nožek [mm]376 mm
Délka připojení 1, mm18 mm
Délka připojení 2, mm12 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Horizontální středový otvor [mm]72 mm
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionXBDW22H-2-20/20_8_16_G_2G3/4(DW-C) i-p72
Material Description (Short TeXBDW22H-2-20/20_8_16_G_2G3/4(D
Množství na formát balení72 pc
Název produktuMikrodeskový výměník tepla
Pájecí materiálMěď
Plate material no.1.4571
Počet desek40
Počet průchodů2
Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.]16 bar
Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.]16 bar
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
SchváleníPED
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny2
Standard připojeníISO 228/1
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ připojení 1G
Typ připojení 2G
Typ výrobkuXBDW22H-2
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost připojení 13/4
Velikost připojení 23/4
Vertical center porthole 1[mm]329 mm
Vertical center porthole 2[mm]329 mm
Volume per channel 1 [l]0.032 L
Volume per channel 2 [l]0.032 L
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyH

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost8.564 Kilogram
Čistá hmotnost8.09 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem691.2 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm