Danfoss logo
Brazed double wall plate heat exchanger type XBDW22H-1-16

Mikrodeskový výměník tepla, XBDW22H-1, Počet desek: 20

004H4425

16 bar, Pájecí materiál: CoResist

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Celková šířka [mm]119 mm
Celková výška bez nožek [mm]376 mm
Délka připojení 1, mm18 mm
Délka připojení 2, mm18 mm
Délka připojení na straně 1 [mm]18 mm
Délka připojení na straně 2 [mm]18 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Horizontální středový otvor [mm]72 mm
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionXBDW22H-1-20_8CN_16_S1_2G3/4_DW-B
Material Description (Short TeXBDW22H-1-20_8CN_16_S1_2G3/4_D
Materiál desky1.4571
Množství na formát balení1 pc
Název produktuMikrodeskový výměník tepla
Pájecí materiálCoResist
Plate material no.1.4571
Počet desek20
Počet průchodů1
Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.]16 bar
Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.]16 bar
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníKIWAPEDSVGWWRAS
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny2
Standard připojeníDIN ISO 228/1
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Typ připojení 1G
Typ připojení 2G
Typ výrobkuXBDW22H-1
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost připojení 13/4
Velikost připojení 23/4
Vertical center porthole 1[mm]329 mm
Vertical center porthole 2[mm]329 mm
Vertikální středový otvor na straně 1 [mm]329.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.032 L
Volume per channel 2 [l]0.032 L
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyH

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost4.61 Kilogram
Čistá hmotnost4.45 Kilogram
Objem7.465 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425136924
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm