Mikrodeskový výměník tepla, XBDW22H-1, Počet desek: 20
004H4389
16 bar, Pájecí materiál: Měď
004H4389
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Celková šířka [mm] | 119 mm |
| Celková výška bez nožek [mm] | 376 mm |
| Connection length 1 [mm] | 18 mm |
| Connection length 2 [mm] | 18 mm |
| Délka připojení na straně 1 [mm] | 18 mm |
| Délka připojení na straně 2 [mm] | 18 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Horizontální středový otvor [mm] | 72 mm |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Material Description | XBDW22H-1-20_8Cu_16_S1_2G3/4_DW-B_IP72 |
| Material Description (Short Te | XBDW22H-1-20_8Cu_16_S1_2G3/4_D |
| Materiál desky | 1.4571 |
| Množství na formát balení | 72 pc |
| Název produktu | Mikrodeskový výměník tepla |
| Pájecí materiál | Měď |
| Plate material no. | 1.4571 |
| Počet desek | 20 |
| Počet průchodů | 1 |
| Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.] | 16 bar |
| Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.] | 16 bar |
| Product line | 31 |
| Produktová skupina | Výměníky tepla |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah teploty [°C] [max.] | 180 °C |
| Rozsah teploty [°C] [min.] | -10 °C |
| Schválení | KIWAPEDSVGWWRAS |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Skupina kapaliny | 2 |
| Standard připojení | DIN ISO 228/1 |
| Štítek US EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Typ připojení 1 | G |
| Typ připojení 2 | G |
| Typ výrobku | XBDW22H-1 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost připojení 1 | 3/4 |
| Velikost připojení 2 | 3/4 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 329 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 329 mm |
| Vertikální středový otvor na straně 1 [mm] | 329.0 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.032 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.032 L |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Vzor desky | H |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 5 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 4.45 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 2.662 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |