Danfoss logo
Brazed Heat Exchanger type XB 66H-1-120 with flange connections

Mikrodeskový výměník tepla, XB66L-1, Počet desek: 80

079B0965

16 bar, Pájecí materiál: Měď

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Celková šířka [mm]296 mm
Celková výška bez nožek [mm]706 mm
Délka připojení 1, mm40 mm
Délka připojení 2, mm40 mm
Délka připojení na straně 1 [mm]40 mm
Délka připojení na straně 2 [mm]40 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Horizontální středový otvor [mm]180 mm
KategorieII
Material DescriptionXB66L-1-80_2Cu_16_S1_7G2_1/2_SB
Material Description (Short TeXB66L-1-80_2Cu_16_S1_7G2_1/2_S
Materiál desky1.4404
Množství na formát balení1 pc
Název produktuMikrodeskový výměník tepla
Název výrobceDanfoss
Pájecí materiálMěď
Plate material no.1.4404
Počet desek80
Počet průchodů1
Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.]16 bar
Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.]16 bar
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníPED
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny2
Standard připojeníISO 228/1
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ připojení 1G
Typ připojení 2G
Typ výrobkuXB66L-1
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost připojení 12 1/2
Velikost připojení 22 1/2
Vertical center porthole 1[mm]583 mm
Vertical center porthole 2[mm]583 mm
Vertikální středový otvor na straně 1 [mm]583.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.479 L
Volume per channel 2 [l]0.479 L
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyL

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost80.73 Kilogram
Čistá hmotnost56 Kilogram
Objem261.6 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425139130
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm