Mikrodeskový výměník tepla, XB66H-1, Počet desek: 100
004B1993
25 bar, Pájecí materiál: Měď
004B1993
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Celková šířka [mm] | 296 mm |
| Celková výška bez nožek [mm] | 706 mm |
| Délka připojení 1, mm | 80 mm |
| Délka připojení 2, mm | 80 mm |
| Délka připojení na straně 1 [mm] | 80 mm |
| Délka připojení na straně 2 [mm] | 80 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Horizontální středový otvor [mm] | 180 mm |
| Kategorie | II |
| Material Description | XB66H-1-100_2Cu_25_S1_2DN65CF_SB |
| Material Description (Short Te | XB66H-1-100_2Cu_25_S1_2DN65CF_ |
| Materiál desky | 1.4404 |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Mikrodeskový výměník tepla |
| Pájecí materiál | Měď |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Počet desek | 100 |
| Počet průchodů | 1 |
| Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.] | 25 bar |
| Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.] | 25 bar |
| Product line | 31 |
| Produktová skupina | Výměníky tepla |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Schválení | PED |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Skupina kapaliny | 2 |
| Standard připojení | ISO 228/1 |
| Štítek US EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Temperature range [°C] [max] | 180 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Typ připojení 1 | FLANGE |
| Typ připojení 2 | FLANGE |
| Typ výrobku | XB66H-1 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost připojení 1 | DN65 |
| Velikost připojení 2 | DN65 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 583 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 583 mm |
| Vertikální středový otvor na straně 1 [mm] | 583.0 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.230 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.230 L |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Vzor desky | H |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 86.5 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 61.5 Kilogram |
| Objem | 264 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104047973 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |